LK 435 OptiFlow est une vanne de groupe pour le réglage du débit des systèmes hydrauliques tels que les systèmes de chauffage par le sol, de chauffage et de refroidissement traditionnels. Les réglages se font facilement à l'aide d'une clé Allen. Aucun équipement de mesure n'est nécessaire. Le débit est lu directement sur l'indicateur de débit visuel. Le débitmètre mesure et affiche en continu le débit réel pendant le fonctionnement.
Le LK 435 OptiFlow dispose d'une fonction MemoStop pour verrouiller le réglage. Cela signifie que la vanne peut être utilisée comme vanne d'arrêt sans perdre les réglages. Une plaque de marquage pour l'étiquetage et la documentation du réglage est jointe. Le LK 435 OptiFlow peut être complété par un thermomètre et des raccords filetés, droits ou angulaires, avec écrou tournant pour un montage simple sur, par exemple, un LK 430 Manifold RF - voir sous Accessoires. Le thermomètre est placé dans la poche du capteur intégré de la valve.
La vanne peut être montée dans n'importe quelle position. La flèche sur le corps de vanne indique le sens d'écoulement. Pour une mesure précise, un morceau de tube droit au moins de la même longueur que le corps de la vanne doit précéder la vanne d'équilibrage. Lors du montage sur un collecteur RF LK 430, la vanne de réglage peut être montée directement sur le collecteur, remplaçant ainsi la vanne d'arrêt.
Le débitmètre est conçu pour que le fluide ne s'écoule pas à travers le verre afin de le protéger des débris et de la saleté. Cependant, après un certain temps, le verre peut encore devoir être nettoyé car le liquide est souvent contaminé et noirci. Il est alors facile de retirer la vitre pour la nettoyer. Le fonctionnement/réglage de la soupape n'est pas affecté par les dépôts dans le verre.
Hormis le nettoyage de la vitre, la vanne de groupe ne nécessite normalement aucun entretien. L'installation doit être vérifiée régulièrement.