Publier vos produits
LK 511 MultiSafe - Male thread / Compression fitting - Tap Water
LK

LK 511 MultiSafe - Male thread / Compression fitting - Tap Water

Traduit par Google,

LK 510/511/512 MultiSafe est une soupape de décharge de sécurité pour les installations d'eau du robinet, ainsi que les systèmes de chauffage avec système de chaudière fermé d'une puissance de max.50 kW. La vanne ne doit pas être utilisée pour la vapeur. La sortie est équipée d'un raccord à compression pour une installation simple d'un tuyau d'évacuation.

La soupape de sûreté peut être installée horizontalement ou verticalement, c'est-à-dire avec le bouton de soupape tourné vers l'extérieur ou vers le haut. Dans les installations horizontales, la sortie doit être positionnée de sorte qu'une poche d'eau ne puisse pas se former.
Le fil doit être scellé de la manière habituelle.

Il est plus facile de monter le raccord à compression si un lubrifiant est appliqué sur le filetage et le biseau. Serrez d'abord à la main puis avec une clé à douille. Nombre de tours à serrer avec une clé : Voir fiche technique séparée pour les raccords à compression. Les tuyaux souples doivent être équipés d'un manchon de support.

La soupape de sécurité ne nécessite aucun entretien. La fonction d'ouverture doit cependant être contrôlée 2 à 3 fois par an. :

Tournez le bouton à la main dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'eau s'écoule. Laissez couler l'eau pendant un moment. Tournez ensuite le bouton jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre, environ ¼ de tour, et la vanne revient en position fermée.

La soupape de sécurité peut s'ouvrir après une décharge importante du chauffe-eau. Il s'agit d'une fonction normale puisque le niveau de décompression dans le chauffe-eau peut être atteint en raison de l'augmentation du volume d'eau lorsqu'elle est chauffée.

Spécification
    • Working temperature: Min. -15 °C/Max. 90 °C (120 °C briefly)
    • Thread standard: G - male thread, G - female thread
    • Material, valve body: DZR Brass EN 12165 CW625N
    • Material, sealing: EPDM
    • Approvals: CE
Spécifications techniques
  • Réference unique.lk_511_multisafe_male_thread_compression_fitting_tap_water
  • Famille de produitsLK Armatur
  • Groupe de produitsValves for Water Heating
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCSafety valves
  • Code UNSPSC40141604
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_75
  • Description de l'Uniclass 2015Safety valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 53
  • Titre OmniClassSafety Valves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC