LK 514 MultiSafe est une soupape de sécurité à haute levée et à étanchéité souple pour les installations d'eau du robinet ainsi que les systèmes de chauffage, de recyclage et de refroidissement à dilatation thermique uniquement. La vanne ne doit pas être utilisée pour la vapeur. La sortie est équipée d'un raccord à compression pour une installation simple d'un tuyau d'évacuation.
La soupape de sûreté peut être installée horizontalement ou verticalement, c'est-à-dire avec le bouton de soupape tourné vers l'extérieur ou vers le haut. Dans les installations horizontales, la sortie doit être positionnée de manière à éviter la formation de poches d'eau.
Le filetage mâle est conçu pour le système LK Armatur avec joint torique où la vanne est d'abord serrée à la main jusqu'à la butée, puis avec une clé, 0,5-1,5 tours jusqu'à ce que la position souhaitée soit atteinte. Si la vanne est montée sur d'autres composants qu'une vanne LKA, le filetage doit être scellé de la manière habituelle.
La soupape de décharge de sécurité ne nécessite aucun entretien mais la fonction d'ouverture doit être vérifiée 2 à 3 fois par an selon ce qui suit :
Tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre d'un quart de tour jusqu'à ce qu'un léger « clic » se fasse entendre. Laissez l'eau s'écouler brièvement, puis tournez encore ¼ de tour jusqu'à ce qu'un "clic" plus fort se fasse entendre et que la vanne se ferme.
Cette fonction d'ouverture en deux étapes permet d'utiliser le tuyau d'évacuation de la soupape de sécurité pour vidanger par exemple un chauffe-eau.
Il est normal que la soupape de sécurité s'ouvre et laisse s'échapper de l'eau lorsque le niveau de pression du système est atteint en raison de l'augmentation du volume d'eau pendant le chauffage.