Publier vos produits
LK 551 HydroKit Solar
LK

LK 551 HydroKit Solar

Traduit par Google,

LK 551 HydoKit Solar est une combinaison de vannes, conçue pour optimiser énergétiquement le chauffage de l'eau avec des capteurs solaires et une source de chaleur supplémentaire. Afin de maintenir la température de consigne de l'eau, l'eau chaude du système solaire est mélangée et acheminée directement vers la sortie d'eau mitigée ou, si nécessaire, déviée vers la source de chaleur supplémentaire pour un chauffage supplémentaire.

LK 551 HydroKit Solar a deux vannes thermiques ; une vanne de dérivation et une vanne mélangeuse avec fonction anti-brûlure. La température de l'eau chaude, pour la vanne mélangeuse, est réglable dans la plage de 35 °C à 65 °C et pour la vanne de dérivation, la température est réglable dans la plage de 42 °C à 52 °C.

Spécification
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 95 °C
    • Operating temperature: Min. 35 °C/Max. 65 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Media 1: Water - Ethylene glycol mixture max. 50%
    • Media 2: Water - Propylene glycol mixture max. 50%
    • Media 3: Water - Ethanol mixture max. 50%
    • Thread standard: Rp - female thread, G - male thread
    • Material, valve body: DZR Brass EN 12165 CW625N
    • Divertingtemperature: Min. 42 °C/Max. 52 °C
    • Temperature stability: ±3 °C
    • Approvals: CE
Spécifications techniques
  • Réference unique.lk_551_hydrokit_solar
  • Famille de produitsLK Armatur
  • Groupe de produitsValves for Water Heating
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_75
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessory systems
  • Code CSI MasterFormat 201425 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Integrated Automation
  • Numéro OmniClass23-27 31 29
  • Titre OmniClassMixing Valves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING