Publier vos produits
LK 816 ThermoKit E - Grundfos UPML 25-95
LK

LK 816 ThermoKit E - Grundfos UPML 25-95

Traduit par Google,

LK 816 ThermoKit E Eco est un groupe de charge pour les applications de chauffage avec des chaudières à combustible solide et des réservoirs de stockage. Le groupe de charge est destiné à assurer une température de retour élevée ainsi qu'une stratification optimale de la température dans le ballon de stockage, augmentant ainsi l'efficacité du système. Le goudronnage et la condensation sont évités, ce qui prolonge la durée de vie de la chaudière.

LK 816 ThermoKit E Eco est une unité composée d'une pompe de circulation à faible consommation d'énergie, d'un mitigeur LK 840 ThermoMix, d'un régulateur LK 100 SmartComfort CT avec réglage de la température de retour la plus basse 5 °C - 99 °C et de trois vannes à bille pour simplifier mise en place et entretien. Les articles n° 181578 et 181579 sont livrés avec une isolation pour le mitigeur.

LK 816 ThermoKit E Eco est installé dans le circuit de retour entre la chaudière à combustible solide et le ballon de stockage. Le groupe doit être monté avec l'arbre d'entraînement de la pompe de circulation en position horizontale. Le groupe de chargement est réversible et s'adapte facilement pour un montage à droite ou à gauche de la chaudière.

Le groupe de chargement ne nécessite normalement aucun entretien. L'installation doit être vérifiée régulièrement. Grâce aux trois vannes à bille, n'importe quelle pièce peut être changée sans vidanger le système, en cas de besoin d'entretien.

Spécification
    • Voltage: 230 VAC 50/60 Hz
    • Primary voltage, adapter: 100-240 VAC 50/60 Hz
    • Secondary voltage, adapter: 24 VDC 250 mA
    • Power consumption: 10-180 W depending on pump speed
    • LK 100 SmartComfort CT Electronic Controller, 3 VA
    • Max. boiler efficiency: Dependent on circulating pump
    • Return temperature: 5 °C - 99 °C
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 95 °C
    • Ambient temperature: Min. 5 °C/Max. 40 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Angle of rotation: Temperature Controller: 90°
    • Torque: Temperature Controller: 5 Nm
    • Max. flow: Dependent on circulating pump
    • Media: Water - Glycol mixture max. 50%
    • Thread standard: Rp - female thread
    • Circulating pumps: Grundfos UPML 25-95 180
    • Operation time: 140 sec.
    • Protection class: IP 40
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, insulation: Expanded Polypropylene EPP
Spécifications techniques
  • Réference unique.lk_816_thermokit_e_grundfos_upml_25_95
  • Famille de produitsLK Armatur
  • Groupe de produitsLoading Units
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Description de l'Uniclass 2015Heating systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC