Publier vos produits
LK 820 ThermoVar® - Compression fitting
LK

LK 820 ThermoVar® - Compression fitting

Traduit par Google,

LK 820 ThermoVar® est une vanne de chargement thermique à 3 voies pour les installations de réservoirs de stockage/combustible solide. La vanne est destinée à assurer à la fois une stratification optimale de la température dans le ballon de stockage et une température de retour élevée à la chaudière, augmentant ainsi l'efficacité du système. Le goudronnage et la condensation sont évités, ce qui prolonge la durée de vie de la chaudière.

Le LK 820 peut être équipé d'une isolation - voir sous Accessoires. Pour plus d'informations, veuillez consulter la fiche produit des isolants.

La vanne peut être montée à n'importe quel angle. Le LK 820 ThermoVar® peut facilement être adapté pour un montage à droite ou à gauche. La vanne peut être installée dans trois positions différentes.

Dans la version standard, la vanne est destinée à être installée en position II. Il peut facilement être adapté pour une installation en position I. Pour la livraison de vannes destinées à une installation en position III, veuillez contacter notre service commercial.

Spécification
    • Opening temperature: 45 °C, 55 °C, 61 °C, 66 °C, 72 °C or 80 °C
    • Working temperature: (45 °C - 55 °C) Min. 5 °C/Max. 95 °C, (61 °C - 80 °C) Min. 5 °C/Max. 110 °C
    • Ambient temperature: Min. 5 °C/Max. 60 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Max. differential pressure: 50 kPa (0,5 bar)
    • Media 1: Water - Glycol mixture max. 50%
    • Thread standard: Rp - female thread, G - male thread
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, external cover: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, sealing: EPDM
Spécifications techniques
  • Réference unique.lk_820_thermovar_compression_fitting
  • Famille de produitsLK Armatur
  • Groupe de produitsThermic Valves & Check valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Description de l'Uniclass 2015Heating systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC