Publier vos produits
LK 841 ThermoMix® 2.0 - Female
LK

LK 841 ThermoMix® 2.0 - Female

Traduit par Google,

LK 841 ThermoMix® 2.0 est conçu pour les systèmes de chauffage où une température de retour élevée est nécessaire pour éviter la corrosion et prolonger ainsi la durée de vie de la source de chaleur.

La vanne est adaptée à la motorisation et peut être équipée d'une isolation. Pour plus d'informations, consultez la fiche technique de l'isolation.

Une conception compacte et une poignée de clé octogonale facilitent l'accès et l'installation dans les espaces restreints. La vanne peut être installée dans n'importe quelle position et LK 841 ThermoMix® 2.0 peut facilement être adapté pour un montage à droite ou à gauche.
La vanne ne nécessite aucun entretien mais l'installation doit être
vérifié régulièrement.

Spécification
    • Working temperature: Min. 5 °C/Max. 110 °C (120 °C briefly)
    • Ambient temperature: Min. 5 °C/Max. 60 °C
    • Max. working pressure: 1.0 MPa (10 bar)
    • Max. differential pressure: 100 kPa (1 bar)
    • Leakage: < 1.5% of Kvs at 50 kPa
    • Angle of rotation: 90°/360°
    • Torque: < 1 Nm
    • Media 1: Water - Glycol mixture max. 50%
    • Media 2: Water - Ethanol mixture max. 30%
    • Thread standard: Rp - female thread, G - male thread
    • Material, valve body: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, internal cover: PPS Composite
    • Material, slide/spindle: Brass EN 12165 CW617N
    • Material, external cover: Aluminium DN 15-32, Composite DN 40-50
    • Spindle sealing: Two O-rings
    • Material, sealing: EPDM
Spécifications techniques
  • Réference unique.lk_841_thermomix_2_female
  • Famille de produitsLK Armatur
  • Groupe de produitsMixing Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-31
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Description de l'Uniclass 2015Heating systems
  • Numéro OmniClass23-27 31 29
  • Titre OmniClassMixing Valves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC