Publier vos produits
LK 950 Valve Actuator
LK

LK 950 Valve Actuator

Traduit par Google,

LK 950 est une série d'actionneurs de vannes. Selon le modèle, l'actionneur peut être commandé par un contrôleur avec une sortie SPDT à 3 points ou une sortie proportionnelle 2 (0) - 10 V. L'actionneur est équipé d'interrupteurs de fin de course. L'angle de rotation est électriquement limité à 90°. Un interrupteur auxiliaire réglable supplémentaire peut être commandé comme accessoire.

L'actionneur peut être monté dans n'importe quelle position sauf sous la vanne. L'actionneur est monté directement sur la tige de la vanne à l'aide d'une vis. Un boulon anti-rotation maintient l'actionneur en position. Si nécessaire, l'actionneur peut être mis en mode manuel en tournant le bouton sur le couvercle du boîtier de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre pour désengager les engrenages. L'actionneur peut maintenant être mis dans n'importe quelle position en tournant la poignée à l'avant. La position est indiquée sur l'échelle réversible.

Le LK 950 convient à la plupart des mitigeurs. Des kits de montage pour les mitigeurs d'autres marques sont disponibles - veuillez consulter la fiche produit des kits de montage.

Spécification
    • Voltage: 230 VAC 50/60 Hz, 24 VAC 50/60 Hz, 24 VDC/AC 50/60 Hz
    • Power consumption: 1.5 - 3.5 W
    • Ambient temperature: Min. 0 °C/Max. 50 °C
    • Angle of rotation: 90°, electrically limited
    • Torque: 5/10 Nm
    • Operation time: 70/140/280 s
    • Direction of operation: Selectable
    • Position indication: Reversible scale
    • Manual override: Disengagement of gears
    • Electrical connection: Cable 1.5 m, 3 x 0.75 mm²
    • Protection type: IP 40
    • Protection class: II (Double Insulated), III (SELV)
    • Dimensioning: 1.5 - 3.5 VA
    • Approvals: CE
Spécifications techniques
  • Réference unique.lk_950_valve_actuator
  • Famille de produitsLK Armatur
  • Groupe de produitsValve Actuators
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCActionneur
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60_40_37
  • Description de l'Uniclass 2015Heating systems
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 57.23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electric Motor Actuators
  • Numéro OmniClass23-27 33 00
  • Titre OmniClassValve Actuators
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC