Publier vos produits
MAJESTIC PLUS
MAJESTIC PLUS
MAJESTIC PLUS
MAJESTIC PLUS
    Llaza

    MAJESTIC PLUS

    Traduit par Google,

    Majestic Plus : système bioclimatique

    Majestic Plus

    AVANTAGES POUR L'UTILISATEUR FINAL

    • Idéal pour profiter du jardin ou de la terrasse toute l'année, de jour comme de nuit.
    • Elle crée de nouveaux espaces dans nos maisons ou nos entreprises, sans nécessiter de travaux fastidieux.
    • Très résistant au vent, à la pluie et à la neige, merci.
    • Possibilités d'installation : autoportant, mural contre le portail frontal et entre les murs.
    • Protection périmétrique pour empêcher les éclaboussures d'eau de la gouttière vers l'espace intérieur.
    • Adaptable aux cheminées ouvertes ou chanfreinées, tout en conservant des lattes mobiles fonctionnelles.
    • Lamelles oscillantes en aluminium pour un équilibre idéal entre protection et ventilation.
    • Options d'éclairage : éclairage périmétrique, spots sur les lamelles et à l'intérieur des lamelles translucides.
    • Prêt à intégrer des haut-parleurs avec connexion Bluetooth.
    • Fonctionnement du moteur en standard, avec possibilité de capteur de vent, de pluie et de température.

    AVANTAGES POUR LES INSTALLATEURS PROFESSIONNELS

    • Facilité d'adaptation de cette pergola à des espaces et des formes uniques.
    • Piliers et poutres de structure pour dissimuler les vis.
    • La grille intérieure et la brosse périphérique empêchent les éclaboussures d'eau à l'intérieur.
    • L'ailette latérale des lattes sert également d'élément de blocage et facilite la canalisation de l'eau vers la descente de gouttière.
    • L'eau s'écoule latéralement entre les lattes vers la gouttière et s'écoule vers l'extérieur par la descente de gouttière, soit par drainage libre, soit par le sol.
    • Possibilité d'obtenir les mesures exactes nécessaires à la projection.
    • Grandes dimensions de 5,00 m de largeur par module.
    • Câblage interne pour spots à lamelles et systèmes auxiliaires.
    • Grande modularité, partage des poutres avant et latérales.
    • Des parois latérales en verre ou en grillage peuvent également être installées.
    Spécification
      • Maximum dimensions: up to 5,00 m of projection x 5,00 m of projection
      • Operation: motorised or automated
      • Mounting: wall or between walls or free standing
      • Lighting possibilities: perimeter, spotlights on the slats and inside the translucent slats.
      • Integrated dreinage system
      • Lacquer in accordance with Qualicoat standards
      • Stainless steel screws and bolts
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MAJESTIC_PLUS
    • Famille de produitsCovers
    • Groupe de produitsBioclimatic Systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2500
    • Largeur (mm)5000
    • Profondeur (mm)5000
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCCanopy
    • Code UNSPSC30151902
    • Code Uniclass 2015Ss_25_50_45_10
    • Description de l'Uniclass 2015Canopy systems
    • Code CSI MasterFormat 201410 73 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Canopies
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 11
    • Titre OmniClassProjecting Screens
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings