Publier vos produits
VARIANT Circular 600 UGR 19
VARIANT Circular 600 UGR 19
    Lledó

    VARIANT Circular 600 UGR 19

    Traduit par Google,
    Une ergonomie architecturale équilibrée Dès l'allumage de la lumière, une transformation magique s'opère. Avec VARIANT CIRCULAR, nous avons atteint l'équilibre entre esthétique et fonctionnalité. Grâce à son ergonomie architecturale et équilibrée, le niveau de confort augmente considérablement. Reproduction de la lumière naturelle La diversité de VARIANT I Circulaire est disponible en deux versions optiques : Composant opale pour l'éclairage architectural et Optique microprismatique avec UGR19 pour l'éclairage des bureaux. Dites adieu aux espaces avec éclairage statique. Les nouvelles technologies de micro-optique et de sources lumineuses à LED augmenteront la productivité des personnes et leurs espaces auront leur propre identité en fonction des exigences des personnes, de l'heure de la journée et de l'activité qui se déroule à ce moment-là.
    Spécification
    • Luminaire Body - Manufactured in steel sheet stove-enamelled in white. - The electrical connection is made to a push wire terminal block. - Mains voltage: 220-240 V / 50-60 Hz. On request: 110-240 V / 50-60 Hz. - Corrected power factor 0.95. - Surface-mounted luminaire. On request, suspended version. Optic - The new optical technology offers complete uniformity in the diffuser without light source points, even with a reduced recess height. - A range of low glare UGR 19 LED luminaires for general and task area lighting. Ideal for office and commercial applications. Designed using a highly transparent microprismatic structure for total glare control in all directions with a more uniformed illuminance characteristic. - The new optical technology offers complete uniformity in the diffuser. Eliminating light source points, even at a reduced recess height. The highly transparent microprismatic structure is formed by a matrix of micropyramids with hexagonal base for total glare control. High lumen maintenance and glare limitation: L <1,000 cd/m2 at 65° from the vertical axis for UGR 19. - UGR 20 version for general lighting solutions with opal optical component of high transmittance for a great visual comfort. - Light source: LED830/ LED840 with a high selection of binning (3 steps) that guarantees the light output emitted and the colour temperature declared.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.variant_circular_600_ugr19
    • Famille de produitsFalso techo
    • Groupe de produitsSuperficie
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2014-03-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)86
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)6.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring