Publier vos produits
LED Traffic light
LED Traffic light
LED Traffic light

    LED Traffic light

    4.6 sur 5 étoiles4.6(22 Avis)
    Traduit par Google,

    Les feux tricolores à LED clairs de Loading Systems assurent une signalisation optimale et augmentent ainsi la sécurité autour de votre zone de chargement. Les feux de circulation peuvent être facilement connectés à l'unité de commande du niveleur de quai, au sas gonflable ou à la porte industrielle. En raison de leur très faible consommation d'énergie, les feux de circulation à LED permettent d'économiser de l' énergie et des coûts .

    Spécification
    • The quantity of LEDs produce intense light which is clearly visible. The durable traffic lights are shock resistant and have a spray-water proof housing (IP65)

      Technical Specifications

      • Standards CE certified
      • Power supply 145-265 VAC, 50/60 Hz
      • Wave length red 625 +/- 5 nm and green 505 +/- 5 nm
      • Protection class IP65

      No rights may be derived from the BIM models.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.led-traffic-light
    • Famille de produitsLoading bay accessories
    • Groupe de produitsAll
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePlastique
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Nom UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Code UNSPSC391016
    • Code Uniclass 2015TE_70_20_30_90
    • Description de l'Uniclass 2015Traffic lights
    • Code CSI MasterFormat 201411 13 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Loading Dock Lights
    • Numéro OmniClass23-23 23 00
    • Titre OmniClassLoading Dock Equipment

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord