Publier vos produits
Safety bollards
Safety bollards
Safety bollards

    Safety bollards

    4.8 sur 5 étoiles4.8(36 Avis)
    Traduit par Google,

    Les bornes de sécurité Loading Systems offrent une protection optimale autour de votre zone de chargement et de déchargement. Les bornes de sécurité protègent les portes, les murs, les zones de chargement et de déchargement, les machines et les rayonnages et conviennent aux charges extrêmes.

    Les bornes de sécurité sont disponibles en 3 modèles ;

    1. Diamètre 114 mm - Nous recommandons ce modèle pour être placé sur des passerelles.
    2. Diamètre 168 mm - Nous recommandons ce modèle aux ouvertures dans lesquelles un niveleur de quai est utilisé pour le chargement et le déchargement.
    3. Diamètre 273 mm - Nous recommandons ce modèle pour les grandes ouvertures où aucun niveleur de quai n'est utilisé.
    Spécification
    • Safety bollards are made out of a galvanised metal tube and finished in a bright yellow colour (RAL 1023). At the top, the bollards poles are finished with a rounded convex cover welded to optimise the drainage of water. The safety bollards are available as built-in and as a surface mounted model. This model is provided with a footplate, which is provided with four mounting holes.

      No rights may be derived from the BIM models.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.safety-bollards
    • Famille de produitsLoading bay accessories
    • Groupe de produitsAll
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enRépublique tchèque
    Classification
    • BIMobject CatégorieSignalisation - Signalétique
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCPost
    • Code UNSPSC301029
    • Code Uniclass 2015Pr_20_76_08
    • Description de l'Uniclass 2015Bollards and impact protectors
    • Code CSI MasterFormat 201434 71 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Impact Attenuating Devices
    • Numéro OmniClass23-11 29 35
    • Titre OmniClassBollards
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord