Publier vos produits
Swing lip dock leveller 232NG
Swing lip dock leveller 232NG
Swing lip dock leveller 232NG

    Swing lip dock leveller 232NG

    Traduit par Google,

    Le niveleur de quai à lèvre pivotante 232NG est le niveleur de quai électro-hydraulique de dernière génération. La plate-forme ainsi que la lèvre sont actionnées hydrauliquement. Le niveleur de quai à lèvre pivotante 232NG est actionné avec un seul bouton poussoir (actionnement homme mort). Il convient également pour charger ou décharger ce que l'on appelle la « dernière cargaison » sous le niveau du quai. Les niveleurs de quai de Loading Systems peuvent être fabriqués sur mesure et, en raison des différentes exigences spécifiques du client et des éléments de construction, une large gamme de possibilités intégrées peut être offerte. Le niveleur de quai à lèvre pivotante 232NG est adapté pour une charge maximale de 60kN.

    Spécification
    • Platform and lip are made from high-quality Durbar plate. Depending on the width, the dock leveller 232 60 kN is strengthened along its length by means of 10-12 set profiles. The rear of the top platform is connected to the lower frame by means of 14 laser-cut hinges. These hinges can easily withstand the applied forces. Similar pins are used for the lip hinge at the front of the platform top.

      Standard safety provisions:

      • Fully hydraulic safety stop by means of a pipe rupture valve built into the cylinder;
      • Emergency stop switch with reset facility;
      • Non-retractable sliding and fixed toe guards;
      • Robust extra wide lip keepers for transverse movements (cross traffic)
      • Black / yellow markings
      • Motor safeguards by means of a thermal relay;
      • Control panel instruction symbols.

      Standards
      The swing lip dock leveller 232 60kN has the CE-marking. All loading Systems dock levellers are in compliance with all safety aspects stipulated in the European Directive EN 1398.

      Technical Specifications

      • Standards CE-marking
      • Loading capacity (EN 1398) 60kN
      • Construction height 600 mm
      • Lip length 400 mm (till 500 mm as an option)
      • Lip angle (ca. 4°) 45 mm
      • Motor 0,75 kW
      • Power supply 3 phase, neutral and earth / 400 V
      • Control current 24 V DC
      • Protection class IP 54
      • Working pressure ca. 100 bar
      • Outside diameter main cylinder 65 mm
      • Outside diameter lip cylinder 45 mm
      • Operating temperature -30° till +50° Celsius
      • Standard colour RAL 9005 (black)

      No rights may be derived from the BIM models.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.swing-lip-dock-leveller-232ng
    • Famille de produitsDock Equipment
    • Groupe de produitsDock levellers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieEquipement de chargement - Niveleurs de quai
    • Classification IFCRampe
    • Nom UNSPSCLift stations
    • Code UNSPSC47101533
    • Code Uniclass 2015Pr_65_80_23_38
    • Description de l'Uniclass 2015Hydraulic hinged-lip dock levellers
    • Code CSI MasterFormat 201411 13 19.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Loading Dock Levelers
    • Numéro OmniClass23-23 23 13 15
    • Titre OmniClassHydraulic Dock Levelers
    • Code CSI UniFormat IIE10
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord