Publier vos produits
KIT CONNECTA “RG” DN50 > DN40
Lovato

KIT CONNECTA “RG” DN50 > DN40

Traduit par Google,
KIT CONNECTA « RG » DN50 > réducteurs DN40
Spécification
  • KIT CONNECTA “RG” DN50 > DN40 Reduction and adaptation kit from DN50 modular header to DN40 distribution module. Made in steel S235 painted with epoxy powder, complete with flanges DN50 PN10 - 4 holes and insulation in Trocellen C080 RN2, thickness 30 mm λ 0,034 W/mk on the primary side. Secondary side made in brass G2" connections with nuts. Screw and gaskets kit included
Spécifications techniques
  • Réference unique.KIT-CONNECTA-RG-DN50-DN40
  • Famille de produitsHERCULES
  • Groupe de produitsAccessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Nom UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Code UNSPSC26

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique