Publier vos produits
LP® SmartSide® Cedar Texture Shake Siding
LP® SmartSide® Cedar Texture Shake Siding

    LP® SmartSide® Cedar Texture Shake Siding

    Traduit par Google,

    Le revêtement LP® SmartSide® Cedar Texture Shake est un excellent choix pour ajouter du charme et du caractère à n'importe quelle maison. Il s'agit d'une alternative abordable pour obtenir l'aspect naturel d'un véritable revêtement de bardeaux de fente avec un entretien et une maintenance faciles. Utilisez-le pour des accents décoratifs ou toute votre maison.

    Caractéristiques et avantages

    • L'aspect du cèdre traditionnel avec un entretien facile dans le temps
    • Les bords décalés offrent un effet texturé vif
    • Peut être utilisé sur tous les murs extérieurs ou comme accent décoratif
    • Shiplap se termine pour une apparence homogène
    • Substrat en fibre de bois d'ingénierie traitée
    • Le bord réversible décalé ou droit offre une polyvalence de conception exceptionnelle


    Spécification
    • Advanced Durability

      • Engineered wood technology offers superior protection against the elements.

      Reversible Edges

      • Allows staggered or straight for design versatility.

      Fewer Seams

      • Can result in a cleaner, more elegant look.

      Industry-Leading Warranty

      • Backed by a 5/50-year limited warranty.

      Award-Winning

      • Green Builder Media's Most Sustainable Siding Supplier per the 2022 Brand Index.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.lp-cedar-texture-shake
    • Famille de produitsBuilding materials
    • Groupe de produitsSmartSide®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Nom UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Code UNSPSC301518
    • Code CSI MasterFormat 201409 74 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Wall Coverings
    • Numéro OmniClass23-13 37 13
    • Titre OmniClassExterior Wall Cladding
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord
    Brésil
    États-Unis
    Chili