Publier vos produits
LP® SmartSide® Panel Siding

LP® SmartSide® Panel Siding

Traduit par Google,

Le revêtement à panneaux LP® SmartSide® offre toute la chaleur et la beauté du revêtement en bois traditionnel, ainsi que les avantages de notre technologie du bois traité. Nos processus avancés améliorent réellement la nature, créant des panneaux de revêtement plus durables, dimensionnellement stables et cohérents que les matériaux en bois traditionnels.

Caractéristiques et avantages

  • L'aspect naturel du cèdre
  • Extérieur idéal pour les maisons dans les zones de vents violents ou d'activité sismique
  • Traité avec notre procédé SmartGuard® pour résister aux termites et à la pourriture
  • Bords Shiplap avec système de perles avancé pour un alignement plus facile
  • Pré-apprêté pour une adhérence exceptionnelle de la peinture
  • Significativement plus léger qu'un panneau en fibrociment comparable


Spécifications techniques
  • Réference unique.lp-panel-siding
  • Famille de produitsBuilding materials
  • Groupe de produitsSmartSide®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-12-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
  • Nom UNSPSCSiding and exterior wall materials
  • Code UNSPSC301518
  • Code CSI MasterFormat 201409 74 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Wall Coverings
  • Numéro OmniClass23-13 37 13
  • Titre OmniClassExterior Wall Cladding
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord