Publier vos produits
LP® SmartSide® Trim & Fascia
LP® SmartSide® Trim & Fascia

    LP® SmartSide® Trim & Fascia

    Traduit par Google,

    Maintenant, vous pouvez facilement obtenir le look que vous voulez avec LP SmartSide Trim & Fascia. Il est disponible dans des longueurs allant jusqu'à 16' pour moins de coutures que la plupart des garnitures de maison, et vous obtiendrez une apparence haut de gamme qui améliore l'attrait de n'importe quelle maison. De plus, les garnitures et le fascia LP SmartSide sont offerts dans un large assortiment de styles afin que vous puissiez ajouter une touche de savoir-faire qui est difficile à manquer.

    Caractéristiques et avantages

    • Utilisation intérieure ou extérieure, y compris les cornières, les fenêtres et les portes
    • Les largeurs étroites permettent de gagner du temps de coupe
    • Pré-apprêté pour une adhérence exceptionnelle de la peinture
    • Une longueur de 16 pi peut entraîner une installation plus rapide et moins de coutures
    • Lambeau de bois d'ingénierie traité ou substrat de fibres
    • La garniture réversible donne l'aspect naturel de la texture du cèdre d'un côté et une finition lisse de l'autre


    Spécification
    • Advanced Durability

      • Engineered wood technology offers superior protection against the elements.

      16 Foot Length

      • Can allow for faster installation and less jobsite waste.

      Fewer Seams

      • Can result in a cleaner, more elegant look.

      Industry-Leading Warranty

      • Backed by a 5/50-year limited warranty.

      Award-Winning

      • Green Builder Media's Most Sustainable Siding Supplier per the 2022 Brand Index.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.lp-trim-fascia
    • Famille de produitsBuilding materials
    • Groupe de produitsSmartSide®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-12-14
    • Numéro d'édition3
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement
    • Nom UNSPSCSiding and exterior wall materials
    • Code UNSPSC301518
    • Code CSI MasterFormat 201409 74 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Wall Coverings
    • Numéro OmniClass23-13 37 13
    • Titre OmniClassExterior Wall Cladding
    • Code CSI UniFormat IIB2010
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud Amérique du Nord
    Brésil
    États-Unis
    Chili