Publier vos produits
LP® TopNotch 350 Durable Sub-Flooring

LP® TopNotch 350 Durable Sub-Flooring

Traduit par Google,

Augmenter la stabilité structurelle

  • Reconnue comme ayant un bilan carbone négatif par l'ASTM en 2023
  • Catégories de performances disponibles de 19/32 à 1-1/8*
  • Peut être utilisé pour des applications résidentielles et commerciales légères
  • Les panneaux de sous-plancher LP TopNotch sont certifiés par l'APA.
Spécification
  • Features and Benefits

    Performance

    • Incredible strength, stiffness and moisture resistance.

    Easy Installation

    • Self-spacing tongue and groove design speeds installation.

    Innovation

    • Designed for optimum moisture resistance.

    RainChannel® Technology

    • Unique RainChannel notch system to help drain rainwater away during construction.
Spécifications techniques
  • Réference unique.lp-topnotch
  • Famille de produitsBuilding materials
  • Groupe de produitsSmartSide®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-12-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
  • Nom UNSPSCSiding and exterior wall materials
  • Code UNSPSC301518
  • Code CSI MasterFormat 201409 74 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Wall Coverings
  • Numéro OmniClass23-13 37 13
  • Titre OmniClassExterior Wall Cladding
  • Code CSI UniFormat IIB2010
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Walls

Disponibilité de la région

Amérique du Sud Amérique du Nord