Publier vos produits
FIRM-FILL® 3310+ | Floor Underlayment
FIRM-FILL® 3310+ | Floor Underlayment
FIRM-FILL® 3310+ | Floor Underlayment
FIRM-FILL® 3310+ | Floor Underlayment
FIRM-FILL® 3310+ | Floor Underlayment

    FIRM-FILL® 3310+ | Floor Underlayment

    Traduit par Google,

    FIRM-FILL® 3310+ , une sous-couche de sol coulée haut de gamme de Hacker Industries, Inc., offre des performances exceptionnelles avec une résistance à la compression de 3 000 à 3 900 psi. Idéale pour les sous-planchers en bois ou en béton dans les projets résidentiels collectifs, hôteliers et de rénovation, FIRM-FILL® 3310+ optimise l’isolation acoustique et crée une surface de qualité supérieure pour les revêtements de sol finis.

    Recommandé pour

    • Immeubles multifamiliaux
    • Application/marché multifamilial
    • Recommandé pour les immeubles multifamiliaux, les maisons individuelles sur mesure, les bâtiments commerciaux, les hôtels et motels, et les projets de rénovation.

    Caractéristiques et avantages

    • Application facile, prise rapide ; la circulation légère peut reprendre en quelques heures.
    • Plus de 105 homologations UL ; Rapport ICC-ES Legacy
    • Peut être coulé avant ou après la pose de plaques de plâtre, selon les spécifications
    • Optez pour les tapis de contrôle acoustique FIRM-FILL® SCM pour des performances acoustiques améliorées.
    • Conforme aux normes ASTM F2419 et Tile Council of North America F180, F200
    • Installation effectuée par des applicateurs agréés et formés
    Spécification
    • Technical DataPropertiesASTM
      Weight7.6 lbs/ft2 at 3/4" (19 mm)C472M
      Thickness3/4" (19mm) (minimum over wood) to 3 1/2" (89mm); 1/2" (13mm) (minimum over concrete)
      Compressive Strength3000 - 3900psiC472M
      Fire Hazard ClassificationFlamespread index 0; Fuel Contribution 0; Smoke Density 0E84,
      E136
      Patty Size8 1/2" (approx. 216mm) plus or minus 1/2" (13mm) in diameter
      Sand1/8" (3mm) or less washed plaster or masonry sandE11
      UL listingsListed in over 100 1, 2, 3, and 4-hour floor/ceiling assemblies


    Spécifications techniques
    • Réference unique.firm-fill-3310-plus-floor-underlayment
    • Famille de produitsGypsum Cement Underlayment
    • Groupe de produitsGypsum Concrete Floor Underlayment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
    • Code CSI MasterFormat 201403 54 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Gypsum Cement Underlayment
    • Numéro OmniClass23-15 17 11 13
    • Titre OmniClassFloor Underlayments