Publier vos produits
(HDL) High Output Downlight
(HDL) High Output Downlight
(HDL) High Output Downlight
(HDL) High Output Downlight
(HDL) High Output Downlight
(HDL) High Output Downlight
(HDL) High Output Downlight
(HDL) High Output Downlight

    (HDL) High Output Downlight

    Traduit par Google,

    La gamme de spots encastrés haute performance HDL est conçue pour fournir un éclairage précis et intense, notamment dans les espaces à hauts plafonds et aux exigences visuelles élevées. Avec un flux lumineux pouvant atteindre 10 000 lumens, elle permet une installation jusqu'à 7,3 mètres de hauteur.

    Conçu pour les emplacements humides sous le plafond, le luminaire HDL s'étend avec assurance des espaces intérieurs aux entrées et aux avant-toits des bâtiments, assurant un éclairage constant pour des entrées sûres et accueillantes.

    Ce produit est couramment utilisé dans les concessions automobiles, les plateformes de transport et les halls de transit. Les commerces, les institutions financières, les bibliothèques et les galeries d'art à plusieurs étages l'utilisent pour obtenir un éclairage ciblé et de haute qualité, sans exposition aux UV nocifs.

    Avec des performances exceptionnelles, moins de compromis et une confiance à toute épreuve, le HDL est conçu pour vous aider à atteindre des sommets .

    • Flux lumineux élevés = Hauteurs de montage impressionnantes
      • Packs standard : 7 000, 8 000, 9 000 et 10 000 lumens
        • Permet des hauteurs de montage jusqu'à 24 pieds.
      • Packs personnalisés : disponibles sur demande, de 5 000 à 10 500 lumens par incréments de 500 lumens.
    • Gamme de personnalisations esthétiques :
      • 2 tailles de finition : 6" et 8"
      • 2 finitions de garniture : blanc et noir
      • 4 finitions de réflecteur : semi-diffusé brumeux, blanc mat, noir mat, spéculaire
    • Résistant à l'humidité (voir ci-dessous) pour une utilisation aussi bien intérieure qu'extérieure.
    • Caractéristiques de montage facilitant l'installation :
      • Les vis de serrage autobloquantes assurent un contact étanche entre la moulure et le plafond.
      • Les réflecteurs magnétiques à enclenchement rapide rendent l'étape finale d'installation rapide et facile.
    • Commandes disponibles avec la télécommande Integral AirLink Blue
    Spécification
    • Construction

      • New Construction and Retrofit applications.

      • Die cast Aluminum light engine housing for peak thermal performance and lifetime.

      • 6”, 8” (with trim ring) sizes.

      • Flag screws for leveling.

      • Wet-location rated below ceiling.

      Optical System

      • Metalized reflector with multiple finish options.

      • The choice of 3000K, 3500K, 4000K, 5000K color temperatures.

      • Minimum CRI of 80.

      • 90 CRI optional. Available in select configurations. Contact Factory.

      Electrical

      • Powered by a Class 2 high efficiency driver, with a standard 0-10V Dim to OFF and 12V Aux output for controls. Works with most commercial dimmers and wireless controllers using 0-10V dimming.

      • Power factor >0.9

      • THD <20%

      • Universal input voltage 120-277VAC.

      • Damp/Wet rated in operating ambient temperatures of -4°F (-20°C) - 95°F (35°C).

      • Optional high voltage remote emergency LED driver available for standby lighting in the event of power loss.

      Controls

      • 0-10V (10 - 100% continuous dimming) standard.

      • Compatible with most 0-10V dimmers.

      • Available with AirLink™ Blue. AirLink™ Blue (ALB) is a wireless networked lighting control system. AirLink™ Blue, with technology partner Silvair, incorporates Luminaire Level Lighting Controls (LLLC) and high-end trim.

      • The optional AirLink™ Blue fixture controller (ALBC) is used to dim the fixture based on motion or daylight levels continually monitored by external ALB sensors.

      Installation

      • Provided with flag screws allowing for installation in a variety of commercial drywall or grid ceilings, new construction or retrofit applications.

      • Designed for use in non-insulated ceilings where insulation must be kept a minimum of 3” from the fixture.

      • 6” housing standard. 8” trim ring with matching finish optional.

      • Accommodates ceiling thickness up to 1.5”

      Warranty

      • LSI luminaires carry a 5-year limited warranty. Refer to https://www.lsicorp.com/resources/terms-conditionswarranty/ for more information.

      Listings

      • cULus listed for dry, damp, wet (below ceiling) locations.

      • Title 24 Compliant; see local ordinance for qualification information.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.hdl-high-output-downlight
    • Famille de produitsIndoor Lighting
    • Groupe de produitsDownlights
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures