Publier vos produits
(LAW2) LiniArc® Wet Location – Sign Lighter
(LAW2) LiniArc® Wet Location – Sign Lighter
(LAW2) LiniArc® Wet Location – Sign Lighter
(LAW2) LiniArc® Wet Location – Sign Lighter
(LAW2) LiniArc® Wet Location – Sign Lighter
(LAW2) LiniArc® Wet Location – Sign Lighter
(LAW2) LiniArc® Wet Location – Sign Lighter
(LAW2) LiniArc® Wet Location – Sign Lighter
(LAW2) LiniArc® Wet Location – Sign Lighter
(LAW2) LiniArc® Wet Location – Sign Lighter

    (LAW2) LiniArc® Wet Location – Sign Lighter

    Traduit par Google,

    Étanchéité architecturale (IP66) et rotation linéaire

    Avec son esthétique épurée et ses performances inégalées, le LiniArc® Wet Location (LAW2) étend les parcours linéaires intérieurs à l'extérieur – désormais avec des capacités d'éclairage d'enseigne .

    Fixés par deux segments de montage réglables, ces modèles de montage offrent une rotation complète à 360 degrés pour un pointage précis.

    Les applications courantes comprennent, sans toutefois s'y limiter, les entrées, les panneaux d'affichage plats et tridimensionnels, les graphismes de vitrines et les peintures murales.

    LiniArc® Wet Location est fièrement fabriqué aux États-Unis et répond aux normes BAA et BABAA .

    • Rotation à 360 degrés grâce à des points de fixation rotatifs
    • Éclairage efficace et puissant
      • Jusqu'à 128 LPW et 1 500 lumens/pi.
    • Conception scellée en usine et résistante aux intempéries
      • L'étanchéité IP66 en usine protège contre la poussière, l'humidité et la corrosion.
        et fonctionne de –40°F à 122°F.
    • Facteur de forme propre et linéaire
      • Boîtier de 2 pouces de largeur, longueurs standard de 1 à 8 pieds
    • Fabriqué aux États-Unis
      • Répond aux exigences BAA et BABAA.

    Longueurs de support à bras rotatif : 3″ / 6″ / 12″ / 18″ / 24″
    Longueurs de tige supérieure rotative : 12″ / 24″ / 36″ / 48″ / 60″

    Spécification
    • Construction

      • Factory-sealed, IP66 rated for Outdoor and Indoor applications

      • DuraGrip®polyester powder coat finish. DuraGrip withstands extreme weather changes without cracking or peeling. Other standard LSI finishes available

      • 1ft. to 8ft. length in 1ft. increments, 2” nominal width, 3” height (direct), 4” height (direct/indirect)

      • Extruded Aluminum housing for Corrosion Resistance

      • Flush mount Acrylic or High-Impact Polycarbonate lens

      • Operating temperature: -40°F to +122°F (-40°C to 50°C)

      • Post-painted for high quality finish Optical System

      • Symmetric, Asymmetric (forward or reverse) or Narrow beam distributions

      • Diffused lens avoids direct view of LED chips and pixellation

      • Use luminaire aiming to optimize illuminance levels

      • Minimum color rendering index (CRI) of 80 for accurate color rendering. 90CRI option for vivid, true to life color rendering

      Electrical

      • High-performance class 2 driver features overvoltage, under-voltage, short-circuit and over-temperature protection

      • Universal Input Voltage (120-277VAC) or 347VAC

      • 0-10V dimming (1% - 100% DIM to OFF) standard. Compatible with most commercially available dimmers.

      • L70 Calculated Life: >60k hours

      • Power factor: > 0.90

      • Total harmonic distortion: <20%

      • Integral cold weather (7W) or standard

      (10W) emergency battery.

      Controls

      • Available with Integral AirLink Blue (ALB) controls

      • ALB is a low-power wireless Bluetooth mesh control system. ALB provides significant energy savings while ensuring code compliance and security.”

      Installation

      • Rotatable Arm (Wall) or Stem (Ceiling) Mount

      • Arm and Stem packaged with fixture (light assembly required)

      • See installation guide for details.

      Warranty

      • LSI luminaires carry a 5-year limited warranty. Refer to https://www.lsicorp.com/resources/terms-conditionswarranty/ for more information.

      Listings

      • Certified to UL 1598 and UL 8750.

      • Suitable for dry, damp, or wet locations.

      • IP66 Ingress Protection Rating

      • IK10 Impact Rating using Polycarbonate lens

      • IK7-8 Impact Rating using Acrylic lens

      • IDA compliant; with 3000K or lower color temperature selection. Only in specific lumiunaire orientations without uplight.

      • Title 24 Compliant; see local ordinances for qualification information.

      • Meets Buy American Act (BAA) and Build America, Buy America (BABA) requirements

    Spécifications techniques
    • Réference unique.law2-liniarc-wet-location-sign-lighter
    • Famille de produitsOutdoor Lighting
    • Groupe de produitsLinear
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures