Publier vos produits
(ARB) Round High Bay - Sports Interior

(ARB) Round High Bay - Sports Interior

Traduit par Google,

La série Advantage Round High Bay est un luminaire LED rond de qualité commerciale conçu pour aider les gestionnaires d'installations soucieux de leur budget à optimiser l'éclairage dans leurs environnements de grande hauteur, à améliorer la sécurité et à réduire leurs coûts énergétiques. Cette unité de haute qualité est compacte pour une installation facile et offre une sortie exceptionnelle pour les applications industrielles générales à un prix abordable. Les utilisateurs finaux peuvent en outre profiter des économies grâce à l'ajout de capteurs de présence installés sur le terrain.

Applications idéales : éclairage d'entrepôt, éclairage de centre de distribution, éclairage de salle de sport, éclairage de baie de service automobile, éclairage d'usine.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-arb-sports
  • Famille de produitsIndoor Lighting
  • Groupe de produitsSports Interior
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)8.26
  • Largeur (pouces)13.4
  • Profondeur (pouces)13.4
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcrylate
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)10.84
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring