Publier vos produits
(AUL) Aureus™ Interior Sports

(AUL) Aureus™ Interior Sports

Traduit par Google,

Le LED Aureus de LSI offre un excellent éclairage ambiant avec une distribution symétrique qui offre une uniformité horizontale et verticale, un contrôle de l'éblouissement et un confort visuel - conçu pour remplacer les luminaires HID 250W-400W (un pour un). Les multiples options de montage et les couleurs de finition du boîtier font de l'Aureus une option attrayante pour une utilisation dans les applications commerciales, de vente au détail, de restauration et de dépanneur.

  • Boîtier rond en aluminium extrudé
  • Flux lumineux allant de 15489 à 23923
  • Réfracteur prismatique acrylique peu profond de 22 po (transparent ou dépoli) – lentille acrylique prismatique ouverte, conique ou plate transparente.
  • Températures de couleur blanc froid, blanc neutre et blanc chaud
  • Facile à installer
  • Pratiquement sans entretien
  • Garantie limitée de 5 ans


Veuillez visiter le site du produit pour plus de documents sur les luminaires et de rapports publiés.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-aul_sports
  • Famille de produitsIndoor Lighting
  • Groupe de produitsSports Interior
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)17.68
  • Largeur (pouces)22.42
  • Profondeur (pouces)22.42
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcrylique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)30
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring