Publier vos produits
(XBVRD) Bollard

(XBVRD) Bollard

Traduit par Google,

Passez à la LED et commencez à économiser dès aujourd'hui !

Cette borne de classe spécification, disponible avec un dessus plat ou rond, est dotée d'un système optique à DEL haute performance. La technologie de pilote de pointe offre une efficacité inégalée du système.

documents de montage et rapports publiés.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-bollard
  • Famille de produitsOutdoor Lighting
  • Groupe de produitsBollards
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-04-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)42
  • Largeur (pouces)8.63
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring