Publier vos produits
(EG3) Enclosed & Gasketed - Car Wash

(EG3) Enclosed & Gasketed - Car Wash

Traduit par Google,

Avec sa conception étanche à la vapeur et son boîtier en fibre de verre renforcée à fort impact, le luminaire LED EG3 est idéal pour les applications utilitaires, arrière-boutiques et plus fraîches. Offert avec un choix de lentilles et une distribution symétrique pour une diffusion exceptionnelle de la lumière. L'objectif exclusif offre un flux lumineux élevé avec une luminosité douce et réduite.

Le plateau de vitesse s'enclenche pour un accès facile au conducteur. Ce produit est également doté d'un boîtier en fibre de verre renforcé à fort impact et d'une norme de lentille en acrylique à fort impact. Pratiquement sans entretien, il est livré avec une garantie limitée de 5 ans.

Veuillez visiter le site du produit pour plus de documents sur les luminaires et de rapports publiés.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-eg3_car_wash
  • Famille de produitsOutdoor Lighting
  • Groupe de produitsCar Wash
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)4.13
  • Largeur (pouces)6.77
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireFibre de verre composite renforcée de polymère
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring