Publier vos produits
(EGW) Wide Enclosed & Gasketed - Garage

(EGW) Wide Enclosed & Gasketed - Garage

Traduit par Google,

Le luminaire LED EGW fournit un excellent éclairage dans un boîtier en fibre de verre renforcé résistant aux chocs. Avec sa conception à joint de 2′ ou 4′, la LED EGW est idéale pour les applications utilitaires, arrière-boutiques et plus froides. Offert avec une lentille givrée ou transparente, toutes deux fabriquées à partir d'acrylique à fort impact, et une distribution symétrique pour une diffusion exceptionnelle de la lumière.

La conception du boîtier incliné du luminaire LED EGW favorise le déplacement de l'eau et possède un boîtier classé NSF/ANSI Standard 2. Le plateau d'engrenages s'enclenche pour un accès facile au conducteur et le boîtier est peint après fabrication. Il a une garantie limitée de 5 ans.

Veuillez visiter le site du produit pour plus de documents sur les luminaires et de rapports publiés.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-egw_out_garage
  • Famille de produitsOutdoor Lighting
  • Groupe de produitsGarage
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.25
  • Largeur (pouces)14.38
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcrylique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord