Publier vos produits
(LAD4) Architectural New Construction

(LAD4) Architectural New Construction

Traduit par Google,

La nouvelle série de luminaires encastrés LED Architectural offre des performances et une efficacité énergétique supérieures. Conçu pour utiliser des réflecteurs en aluminium anodisé offrant un éclairage uniforme et un faible éblouissement, le luminaire haute performance offre 1 000 à 5 000 lumens avec des températures de couleur de 2700K, 3000K, 3500K et 4000K à 80 IRC. Le pilote standard offre une gradation universelle (120-277V) et 0-10V jusqu'à 1%. La série LAD est idéale pour les hauteurs de plafond faibles à moyennes pour les applications de vente au détail, d'accueil et commerciales.

Veuillez visiter le site du produit pour plus de téléchargements de produits et de rapports publiés.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-lad4
  • Famille de produitsIndoor Lighting
  • Groupe de produitsDownlights
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)5.63
  • Largeur (pouces)4.81
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondairePlâtre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCRecessed lighting
  • Code UNSPSC39111505
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring