Publier vos produits
(LAW2) LiniArc® Wet Location-Outdoor Linear
(LAW2) LiniArc® Wet Location-Outdoor Linear
(LAW2) LiniArc® Wet Location-Outdoor Linear
(LAW2) LiniArc® Wet Location-Outdoor Linear
(LAW2) LiniArc® Wet Location-Outdoor Linear
(LAW2) LiniArc® Wet Location-Outdoor Linear

    (LAW2) LiniArc® Wet Location-Outdoor Linear

    Traduit par Google,

    LiniArc® Wet Location (LAW2) est un luminaire architectural IP66 conçu pour une large gamme d'applications extérieures et intérieures. Avec son esthétique épurée et ses performances inégalées (jusqu'à 128 LPW), le LAW2 étend les linéaires intérieurs à l'extérieur. Sa conception scellée en usine offre une tranquillité d'esprit aux installateurs et aux clients, protégeant de la poussière et des insectes. Montage mural, sur montant, encastré, en saillie ou suspendu disponible.

    Les applications courantes comprennent, sans s'y limiter, les passerelles, les soffites, les allées, les banques et les restaurants à service rapide, les épiceries et les dépanneurs, l'hôtellerie et les concessionnaires automobiles.

    Fabriqué avec des matériaux haut de gamme, le LAW2 est doté d'un boîtier en aluminium extrudé haute pureté résistant à la corrosion. Il est également doté d'une lentille polymère résistante aux chocs et aux UV. Son matériel anti-vandalisme assure une sécurité accrue. Avec des températures de fonctionnement allant de -40 °C à 50 °C, le luminaire LAW2 est conçu pour résister aux conditions environnementales difficiles.

    LAW2 est disponible en longueurs de 30 cm à 2,4 m, avec un éclairage direct, indirect ou direct/indirect. Une configuration de lentilles tombantes rehausse l'esthétique architecturale de LiniArc, avec jusqu'à 8 % de lumière dirigée vers le haut. Elle contribue à éliminer l'effet de grotte. Plusieurs distributions lumineuses sont proposées pour minimiser la pollution lumineuse (ciel sombre) et assurer une orientation optimale de la lumière vers la zone à éclairer. Des options de batterie de secours intégrée ou à distance sont disponibles pour les temps froids.

    Différents contrôles d'éclairage, autonomes ou en réseau, sont disponibles. Les finitions standard incluent le blanc, le noir, le bronze, l'argent métallisé, le graphite et le platine.

    Veuillez contacter l'usine pour plus de détails concernant l'intégration de commandes tierces (3PC dans le guide de commande) ou des longueurs personnalisées, des packages de lumens ou des finitions.

    LiniArc® est fièrement fabriqué aux États-Unis et répond aux exigences applicables en matière de conformité BAA ou BABA.

    Spécification
    • Features & Specifications

      Wet location (IP66) Architectural Linear

      Ultra-Efficient Performance & Clean Aesthetics

      Recessed, Suspended, Wall, Mullion and Surface Mounting

      Wall Wash, Forward Throw or Wall Graze (Narrow) Distribution

      Max Lumens : 22,000

      Min Lumens : 700

      Life Safety Features : Battery Backup, Remote Battery Backup, Integral Cold Weather Battery Backup

      Sensors : AirLink Blue, Standalone Motion/Photocell, 3rd Party Controls

      Color Temperatures : 2700,3000,3500,4000,5000

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lsi-law2-liniarc-wet-location
    • Famille de produitsOutdoor Lighting
    • Groupe de produitsLinear
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-07-17
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures