Publier vos produits
(LDI) LiniArc® Direct/Indirect

(LDI) LiniArc® Direct/Indirect

Traduit par Google,

La LED LDI offre un éclairage direct/indirect dans une conception incurvée à profil bas. Sa construction en acier épais assure des rangées uniformes droites et lisses d'éclairage suspendu. Le boîtier direct/indirect offre trois options de blindage, notamment une persienne parabolique, une persienne à lame plate solide et une persienne à lame plate perforée. Ce luminaire est idéal pour les bureaux, les points de vente au détail, les écoles ou tout espace où des luminaires suspendus architecturaux sont spécifiés.

Il est disponible en longueurs de 4', 8' et 12' avec une norme de gradation de 0 à 10 V. Ce produit a une garantie limitée de 5 ans.

Veuillez visiter la page du produit pour plus de téléchargements de luminaires et de rapports publiés.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-ldi
  • Famille de produitsIndoor Lighting
  • Groupe de produitsArchitectural Linear
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-09-15
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique