Publier vos produits
(LXM4) Lexington - Decorative Post Top

(LXM4) Lexington - Decorative Post Top

Traduit par Google,

Doté du système optique LED haute performance de LSI, le Lexington est conçu pour éclairer les allées, les zones piétonnières et les sites de campus. Son aspect classique complète les éléments de conception architecturale coloniale traditionnelle d'un site. Ces luminaires offrent des performances photométriques améliorées et permettent d'économiser jusqu'à 80 % d'énergie par rapport aux HID existants.

Applications idéales : éclairage de parking, éclairage de chaussée, éclairage de rue, éclairage de passerelle

Qui vend nos produits ? Divers agents commerciaux d'éclairage, représentants de fabricants d'éclairage, distributeurs d'éclairage.


Veuillez visiter la page du produit pour plus de documents sur les luminaires et les rapports publiés.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-lxm4
  • Famille de produitsOutdoor Lighting
  • Groupe de produitsDecorative & Post Top
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-09-15
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)42.25
  • Largeur (pouces)25.5
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireSilicone
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)64
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 29
  • Titre CSI MasterFormat 2014Site Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring