Publier vos produits
THON 2L Applique gris
THON 2L Applique gris
THON 2L Applique gris

    THON 2L Applique gris

    4.3 sur 5 étoiles4.3(8 Avis)
    THON est une applique de style contemporain à technologie LED pour éclairage extérieur, réalisée en aluminium injecté avec un diffuseur en verre opale. Cette applique murale LED avec un faisceau en bas et en haut est idéale pour un éclairage décoratif des jardins et terrasses. Ce luminaire possède un IP55 qui lui confère une haute protection contre la pluie et les corps solides.
    Spécification
    • Référence: 70284

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776183988

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1092369

      Fixing: Mur

      Série: 7043

      Diffusor material: Verre

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00128

      IP: 55

      IK: 06

      Puissance max. (W): 2x15

      Hertz: 50/60Hz

      Source de lumière: COB LED

      Source lumineuse incluse: Yes

      ÉCLAIRAGE LED DE CLASSE ÉNERGÉTIQUE INCLUS: A++ to A LED

      Lumens max: 2x769lm

      Tension: 220V-240V

      Température de couleur (K): 3000K

      CRI: >80

      Degrés d'ouverture: 18°

      Hauteur total: 300

      Longueur: 140

      Profondeur: 175

      Raidisseurs supplémentaires inclus dans la boîte: No

      Unités par carton principal: 2

      Hauteur de la boîte individuelle (MM): 320

      Largeur de la boîte individuelle (MM): 190

      Longueur de la boîte individuelle (MM): 150

      Volume Box Ind. Chalut: 0.00912

      Poids brut de la boîte Chalut ind.: 3,366

      PCS: 78

      Poids net élément consolidé: 3,164

    Spécifications techniques
    • Réference unique.70284_-_thon-2-led-grey-wall-lamp
    • Famille de produitsExtérieur
    • Groupe de produitsSurface
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391116
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL