Publier vos produits
(OPS-SD) Opulence - Garage Surface Mounted

(OPS-SD) Opulence - Garage Surface Mounted

Traduit par Google,

Les luminaires suspendus et à montage en surface Opulence offrent une polyvalence avec une grande variété d'options et de styles de montage. Les versions suspendues se montent sur une tige rigide de 3/4″ et sont disponibles avec une enveloppe décorative (peinte pour correspondre au boîtier ou translucide pour un éclairage vers le haut). L'éclairage vers le haut en option fournit 5 ou 10 % d'éclairage vers le haut et un adaptateur de tige de 2″ peut être utilisé pour le montage sur nos crochets classiques LifeStyle. Les versions à montage en surface/direct sont fournies avec un support de montage galvanisé 16ga à charnière pour faciliter l'installation et l'entretien et se montent directement sur une surface horizontale ou une boîte de jonction de 4″.

Doté d'un objectif à grande ouverture avec une gamme dense de LED, Opulence offre les meilleures performances de sa catégorie avec des LED à haute efficacité et de véritables distributions IES. Lentille diffuse disponible en option pour un confort visuel amélioré. Disponible dans les 8 finitions de peinture standard de LSI ainsi que dans des couleurs personnalisées.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-ops-sd
  • Famille de produitsOutdoor Lighting
  • Groupe de produitsGarage
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)6.07
  • Largeur (pouces)20.62
  • Profondeur (pouces)20.62
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireSilicone
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)15
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 56 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Area Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring