L'OPT FS offre une option de remplacement supérieure pour les luminaires encastrés à tube fluorescent traditionnels. Tailles de troffer standard 2x2 et 2x4 disponibles pour s'adapter à toutes les applications et configurations de bureau. Ce luminaire encastré peut être utilisé pour l'éclairage général des bureaux. Ce luminaire flexible à haute efficacité offre un éclairage uniforme et de longue durée avec trois réglages de températures de couleur et de puissances.
La lentille à rayon acrylique diffus à haute transmission de l'OPT Lensed Troffer élimine les points lumineux des LED individuelles et fournit un éclairage vertical élevé, améliorant le confort visuel. Il dispose d'un bloc-batterie d'urgence intégré de 120-277 V en option pour répondre aux exigences d'éclairage de secours critiques pour la sécurité des personnes et s'atténue jusqu'à 10 %. Avec un Quick-Ship de 2 jours, ce produit a une garantie de 5 ans.
Veuillez visiter le site du produit pour plus de documents sur les luminaires et de rapports publiés.