Publier vos produits
(S) Strip - Parking Garage Fixture

(S) Strip - Parking Garage Fixture

Traduit par Google,

L'architecture élégante S est conçue avec des fonctionnalités d'entrée sans outil permettant d'économiser du temps et de l'argent lors de l'installation. Optimisant la technologie LED de l'industrie, la série S offre des performances et une efficacité inégalées répondant aux exigences énergétiques strictes. Offrant des températures de couleur de 3000K, 3500K, 4000K et 5000K. Les pilotes programmables innovants offrent de vastes ensembles de lumens et sont livrés en standard avec une gradation de 0 à 10 V jusqu'à 1 %. Conçu avec une esthétique sans compromis, le luminaire haute performance convient parfaitement aux applications commerciales, industrielles, de vente au détail et résidentielles.

  • Disponible en configurations de produit de 2', 4' et 8'
  • Performances et efficacité optimisées jusqu'à 147 Lpw (modèle SDL) et 159 Lpw (modèle S)
  • Paquets de lumens étendus allant de 1 500 à 18 000
  • 80IRC avec choix de températures de couleur 3000K, 3500K, 4000K et 5000K
  • Pilote de tension universelle standard (120-277 V); Gradation 0-10V à 1%
  • Montage en surface, en chaîne et suspendu avec un choix d'accessoires pour une installation flexible
  • Ensemble enfichable pré-câblé en option installé en usine pour rangée continue
  • Garantie limitée de 5 ans

Veuillez visiter le site du produit pour plus de documents sur les luminaires et de rapports publiés.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-s_garage
  • Famille de produitsOutdoor Lighting
  • Groupe de produitsGarage
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 00
  • Titre OmniClassElectrical Lighting
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring