Publier vos produits
(TMFL) Traditional LED Flood Lights

(TMFL) Traditional LED Flood Lights

Traduit par Google,

Les projecteurs traditionnels LSI sont une solution d'éclairage idéale pour une large gamme d'applications extérieures. Une conception simple et épurée, une construction durable et des performances solides sont les références de la série traditionnelle. Le design épuré se marie bien avec une variété de styles architecturaux. La construction durable du boîtier en aluminium moulé sous pression garantit qu'il résistera aux éléments les plus difficiles. Les lentilles acryliques de qualité optique garantissent des performances supérieures sur une longue durée de vie. Le montage par articulation est standard.

Veuillez visiter la page du produit pour plus de documents sur les luminaires et les rapports publiés.


Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-tmfl
  • Famille de produitsOutdoor Lighting
  • Groupe de produitsFlood Lights
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)10.35
  • Largeur (pouces)9.36
  • Profondeur (pouces)7.57
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)10
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring