Publier vos produits
(TRI) Triumph Architectural LED Troffer

(TRI) Triumph Architectural LED Troffer

Traduit par Google,

Le troffer à LED TRIUMPH (TRI) est une conception innovante, polyvalente et de qualité qui s'adaptera à n'importe quel environnement. Utilisant trois panneaux luminescents, le TRIUMPH combine les meilleurs aspects des panneaux lumineux à LED et des troffers architecturaux traditionnels pour créer une apparence de lucarne expressive. Avec une efficacité énergétique supérieure, le Triumph est tout aussi impressionnant dans sa capacité à s'intégrer à des commandes d'éclairage intelligentes pour des économies d'énergie importantes.

Disponible en facteurs de forme 2 × 2 et 2 × 4, le TRIUMPH utilise une technologie électronique de pointe pour offrir quatre CCT ainsi que trois sorties lumineuses différentes, le tout dans une seule unité réglable sur site. Ainsi, chaque troffer TRIUMPH sélectionnable sur le terrain fait le travail de douze, ce qui offre une énorme flexibilité aux occupants de l'espace. Le même luminaire peut être utilisé sur l'ensemble d'un campus universitaire ou d'un réseau d'hôpitaux, d'une chaîne de magasins ou d'un concessionnaire automobile, afin de maintenir une cohérence esthétique. La puissance lumineuse ou les paramètres CCT peuvent être modifiés en appuyant simplement sur un interrupteur avant, pendant ou après l'installation. Deux options de performances définies en usine sont également disponibles. Les conceptions de perf personnalisées améliorent encore la polyvalence du Triumph. La conception contemporaine convient à la fois aux applications de plafond à grille encastrée ou à cloisons sèches/plaques de gypse à l'aide d'un kit de montage en surface.

Le troffer TRIUMPH offre plusieurs couches de contrôlabilité pour des économies d'énergie supplémentaires, la conformité au code et des remises sur les services publics. De la simple intégration de capteurs autonomes aux solutions au niveau de la pièce qui offrent le regroupement et le zonage aux solutions au niveau de l'entreprise, le TRIUMPH offre diverses solutions de contrôle pour une flexibilité maximale de l'utilisateur final. Consultez le guide de commande sur la fiche technique pour les solutions de contrôle tierces en option qui peuvent être commandées intégrées en usine.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-tri-fs
  • Famille de produitsIndoor Lighting
  • Groupe de produitsTroffers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring