Publier vos produits
(TRKS) Track Box System with (STRB30) Track Light Fixture
(TRKS) Track Box System with (STRB30) Track Light Fixture

    (TRKS) Track Box System with (STRB30) Track Light Fixture

    Traduit par Google,

    Le STRB30 offre une solution d'éclairage sur rail de haute qualité pour les applications de vente au détail les plus exigeantes. Conçu pour une installation facile et une efficacité optimale, le luminaire LSI utilise la technologie LED la plus récente. La tête de rail du STRB30 utilise une technologie de puce intégrée et un boîtier en aluminium moulé sous pression pour une efficacité thermique optimale, offrant une longue durée de vie et un maintien du flux lumineux supérieur à celui des sources lumineuses traditionnelles.


      Spécification
      • FEATURES & SPECIFICATIONS - TRKS

        Construction

        • Die-cast aluminum LED housing

        • Die-cast aluminum swivel joint

        • Polycarbonate adapter with copper conductor

        • Directionally adjustable up to 90° tilt and 355° rotation

        • Compatible with Juno style track Optical System

        • LSI track lights utilize integrated chip on board modules

        • 3-step McAdam

        • Minimum CRI of 80

        Electrical

        • High-performance driver features overvoltage, undervoltage, short-circuit and over temperature protection

        • Leading-edge and trailing-edge dimming down to 2%

        • 120V AC Input 50/60 Hz

        • L70 Calculated Life: >61,000 Hours

        • Total harmonic distortion: <20%

        • Power factor: >0.9

        • Input current 0.20A / 0.1A

        • Surge rating: 2.5kV minimum

        Installation

        • Quick connect harness to attach fixtures in continuous rows

        • Alignment guides ensure proper alignment between tracks

        Warranty

        • Complete warranty terms located at: https://lsicorp.com/lighting/resources/terms-conditions-warranty/

        Listings

        • cETLus Listed

        • Dry and Damp locations

      Spécifications techniques
      • Réference unique.lsi-trks-track-lighting
      • Famille de produitsIndoor Lighting
      • Groupe de produitsTrack
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-07-17
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalAluminium
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
      • Classification IFCDispositif d'éclairage
      • Code Uniclass 2015EF_70_80
      • Description de l'Uniclass 2015Lighting
      • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
      • Numéro OmniClass23-35 47 11
      • Titre OmniClassLighting Fixtures