La série d'appliques murales Slim a une conception mince et discrète avec un style architectural attrayant. Un système de montage rapide et facile est articulé en bas pour éviter les fuites. Le placement des LED et la position de montage permettent d'obtenir une conception sans éblouissement.
Le WPSLS est doté de LED Chip On Board (COB) hautes performances derrière un verre trempé transparent pour un rendement lumineux maximal. Son pilote haute performance est doté d'une protection contre les surtensions, les sous-tensions, les courts-circuits et les surchauffes. Les ailettes verticales servent de dissipateur de chaleur et résistent à l'accumulation de poussière et de débris, et la technologie d'élimination de la chaleur par empilement thermique en instance de brevet extrait la chaleur de l'intérieur du boîtier en l'éloignant des LED et des composants intégrés.
Ce produit a une garantie de 5 ans.
Veuillez visiter le site du produit pour plus de documents sur les luminaires et de rapports publiés.