Publier vos produits
(XRT44) High Output 4'×4' Back-lit Flat Panel

(XRT44) High Output 4'×4' Back-lit Flat Panel

Traduit par Google,

Le panneau encastré XRT 4 × 4 offre une solution d'éclairage haute performance pour les espaces architecturaux uniques dans les environnements de l'hôtellerie, de l'automobile et de la vente au détail. Le XRT a une lentille acrylique à haute diffusion sans soudure de 4 pieds sur 4 pieds qui fournit un éclairage ambiant uniforme. Quatre ensembles de lumens différents jusqu'à 12 000 lumens et trois options de température de couleur sont proposés. Ce produit est fièrement fabriqué aux États-Unis.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lsi-xrt44
  • Famille de produitsIndoor Lighting
  • Groupe de produitsFlat Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcrylique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring