Publier vos produits
(ZCL) Zone Court Linear - Sports Interior
(ZCL) Zone Court Linear - Sports Interior

    (ZCL) Zone Court Linear - Sports Interior

    Traduit par Google,

    Le Zone Court Linear est un luminaire polyvalent pour le secteur sportif vertical. Il propose des options standard allant jusqu'à 189 lumens par watt ou une version à faible éblouissement avec un UGR de seulement 8. La rotation de l'optique permet de personnaliser notre unité standard pour un éclairage direct ou indirect pour des applications spécifiques sans éblouissement. Lorsque l'éclairage indirect n'est pas pratique, l'unité à faible éblouissement permet d'utiliser un luminaire à éclairage direct offrant des indices d'inconfort visuel bien inférieurs à ceux de la concurrence, maximisant ainsi le rendement et minimisant l'impact visuel.

    Ces options de montage en hauteur offrent à nos clients la solution ultime pour leurs besoins d'éclairage spécifiques.

    Applications idéales : installations de tennis, terrains de pickle ball, gymnases et installations d'entraînement.

    Qui vend nos produits ? Différents agents commerciaux, représentants de fabricants et distributeurs de luminaires.

    Spécification
    • ZCL, ZCL LG (low glare)

      Features & Specifications

      • All variations feature the following:
        • 3 standard finishes (Gloss White, Black, or Metallic Silver)
        • Field rotatable optics in 30 degree increments from 0 to 180 (or request the factory to do it for you)
      • ZCL standard units feature the following:
        • Efficacy up to 189 lumens per watt
        • Choose from 8 different lens options, including no lens, clear, diffuse, narrow, or high impact
      • ZCL Low Glare units feature the following:
        • 6 different baffle choices for balance of performance and aesthetics and UGRs as low as 8
        • High impact optics with retention mechanisms to keep everything in place
      • Complete Warranty Terms

      Listings

      • List for UL 1598 and UL 8750
      • Suitable for damp locations
      • Meets Buy American Act and Build America, Buy America Requirements
      • State of California Title 24 compliant

      Max Lumens : 72,000

      Min Lumens : 12,000

      Sensors : OMSxIMSBTxLALBC(S)ALSC(S)

      Color Temperatures : 4000, 5000

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lsi-zcl-sports
    • Famille de produitsIndoor Lighting
    • Groupe de produitsSports Interior
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-01-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcrylique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord