Publier vos produits
(SFS) Surface Mount Awning & Soffit Fixture
(SFS) Surface Mount Awning & Soffit Fixture
(SFS) Surface Mount Awning & Soffit Fixture

    (SFS) Surface Mount Awning & Soffit Fixture

    Traduit par Google,

    Le luminaire de surface pour auvent et soffite (SFS) de LSI transforme les zones de transition piétonnes, guidant les clients sans interruption du parking à l'entrée du magasin, grâce à un éclairage lumineux, fiable et visuellement confortable.

    Conçu pour fonctionner dans tous les environnements, le luminaire SFS, certifié IP66, est totalement étanche à la saleté, à la poussière et à l'eau, garantissant ainsi une performance durable même dans les conditions les plus extrêmes. Disponible en trois températures de couleur et avec des flux lumineux allant de 4 000 à 10 000 lumens, il offre l'éclairage idéal pour chaque application. Choisissez une lentille transparente pour un rendement maximal ou une lentille diffuse pour un confort visuel exceptionnel : personnalisez votre éclairage tout en conservant une efficacité optimale.

    Applications idéales : auvents et soffites de magasins, éclairage de supérettes, applications pour marquises à faible hauteur.

    Spécification
      • Ultra-slim 15/16” profile die cast housing with powder coated finish.
      • Symmetric optics mounted behind a clear or diffuse flat tempered glass lens.
      • Standard color is white and is finished with LSI’s DuraGrip polyester powder coat process. DuraGrip withstands extreme weather changes
        without cracking or peeling. It is also available in bronze or black finishes.
      • Operating temperature: -40°C to +50°C (-40°F to +122°F).
      • Meets Buy American Act requirements.
      • Max Lumens 10,000
      • Min Lumens 4,000
      • Color Temperatures
        • 3000
        • 4000
        • 5000
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sfs-surface-mount-awning-and-soffit-fixture
    • Famille de produitsOutdoor Lighting
    • Groupe de produitsSoffit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-02-16
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures