Publier vos produits
Bixx 100
Bixx 100
Bixx 100

    Bixx 100

    Traduit par Google,

    Projecteurs sur rail | Bixx 100

    La série de projecteurs Bixx est conçue en version encastrée et sur rail de contact. Avec leur design de tête d'éclairage moderne et organique, le projecteur s'intègre harmonieusement à tous les environnements. Le projecteur encastré convainc par sa flexibilité opérationnelle totale dans le pivotement, la rotation et l'extraction de la tête d'éclairage. Les spots LED sont équipés de la technologie de réflecteur PRI Plus et garantissent une efficacité lumineuse maximale et un éclairage optimal sans éblouissement.

    Principales caractéristiques:
    CCT : 2 700/3 000/4 000 K
    Puissance max. : 14,0/27,0/35,0 W
    Lumen max. : 1480/2850/3380 lm
    Efficacité maximale du système : 105,71/105,55/96,57 lm/W
    Angle de faisceau : 15/25/35/50°
    Poids maxi : 1,121 kg
    Couleurs : noir, argent, blanc, RAL

    Option :
    Couleurs claires spécifiques pour la boulangerie, la viande et les produits de boucherie disponibles sur demande.
    Disponible avec Tunable White Light (2700 K - 6500 K) sur demande.
    Disponible avec DALI.
    Disponible avec MinusBlue sur demande.
    Disponible avec Casambi sur demande.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bixx-100
    • Famille de produitsBixx
    • Groupe de produitsBixx 100
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-03-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCLampe
    • Code ETIMEC001744
    • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Nom UNSPSCLamps and lightbulbs and lamp components
    • Code UNSPSC3910
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring