Publier vos produits
L7 door system
L7 door system
L7 door system
L7 door system
L7 door system
L7 door system
    Lualdi

    L7 door system

    4.6 sur 5 étoiles4.6(15 Avis)
    Traduit par Google,

    La description

    La porte d'intérieur L7 Scorrevole est la fusion parfaite entre la légèreté de l'aluminium et la luminosité du verre. Né du design exclusif de Piero Lissoni et de l'expérience et de l'expertise de fabrication de Lualdi, ce système coulissant est une porte contemporaine dans son concept, ses matériaux et ses technologies, et une porte classique pour l'esthétique.

    La porte design L7 Scorrevole se caractérise par ses lignes claires et essentielles, parfaites pour meubler des intérieurs de styles très différents grâce à un choix de finitions qui joue avec la lumière, la transparence du verre et l'élégance sophistiquée du métal.

    La version coulissante de L7 crée des solutions parfaites, adaptées pour définir à la fois les environnements résidentiels et professionnels. Rythmées par les lignes brillantes des cadres, les surfaces vitrées sont illuminées par de belles teintes et nuances de couleurs

    Spécification
    • Specifications

      System of 41 mm thick fixed and sliding doors and made to measure aluminum profile. The mirrored glass doors are made of safety glass. The system includes the floor sliding guide, single or double rail and soft-closing system. It is possible to choose the subframe for the recessed rail for fitting in solid or plasterboard walls.

      RAIL in "6060" extruded aluminum and available in natural, brushed brill, bronze, matte white or matte black finish, with section of 50-107 x 66 cm and weight of 2.523-4.731 kg/lm.

      PROFILE of the sliding doors with section of 41 X 23 mm, weight 0.797 kg/lm available in aluminum with a natural, brushed brill, bronze, matte white or matte black finish. Featuring 6 mm monolithic glass, and a choice of finishes. The hanging system for the sliding doors includes two heavy duty sliders with a concealed track adjustment system.

      Maximum dimensions: 140 x 300 cm per panel

    Spécifications techniques
    • Réference unique.l7-system
    • Famille de produitsSliding system and pivot glass doors
    • Groupe de produitsL7
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-22
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 32 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors