Publier vos produits
Pasito 1.1 - Eclairage - Extérieur
Pasito 1.1 - Eclairage - Extérieur
Pasito 1.1 - Eclairage - Extérieur
Pasito 1.1 - Eclairage - Extérieur
Pasito 1.1 - Eclairage - Extérieur
Pasito 1.1 - Eclairage - Extérieur
Pasito 1.1 - Eclairage - Extérieur
    Archivé

    Pasito 1.1 - Eclairage - Extérieur

    Lampe de balisage d’extérieur disponible en trois versions : à encastrer à ras, à encastrer avec cadre ou monté directement sur la surface. Pasito est disponible en deux différentes longueurs avec optique 60° ou asymétrique 150°x90°.

    Le faisceau lumineux contrôlé vers le bas réduit au minimum la dispersion de lumière.


    Spécification
    • lampe de balisage pour extérieur
      à encastrer ( mur )
      Puissance: 8W (230Vac), 6W (24Vdc)
      Alimentation: 230Vac, 24Vdc
      Flux de la source: 851 lm (3000K, CRI 80), 788 lm (3000K, CRI 90)
      Flux sortant du luminaire: 364 lm (3000K, asymétrique 150°x90°, IRC 80), 316 lm (3000K, asymétrique 150°x90°, IRC 90), 279 lm (3000K, 60°, IRC 80), 243 lm (3000K, 60°, IRC 90)
      1 power LED High Intensity, 3 step MacAdam, 50000h L90 B10 (AT 25°C)
      Couleur LED: 2700K, 3000K, 4000K
      Optiques: 60° système optique composé d'une lentille semi-sphérique à 60° installée inclinée et en retrait dans le compartiment pour assurer un faisceau lumineux contrôlé vers le bas réduisant la dispersion de lumière au minimum, asymétrique 150°x90° système optique composé d'une lentille semi-sphérique asymétrique installée inclinée et en retrait dans le compartiment pour assurer un faisceau lumineux contrôlé vers le bas réduisant la dispersion de lumière au minimum
      IRC: 80, 90
      Matériau corps: corps en technopolymère à haute résistance aux chocs et aux températures négatives et dissipateur en aluminium pour optimiser la dispersion de la chaleur
      Finitions: finition cor-ten obtenue par un premier traitement du matériau par ALODINE NT-E®, suivi d'un second passage de peinture époxy puis en POLYESTER pour fournir une résistance à la corrosion supérieure à 1 500 h de brouillard salin. Peintures conformes aux spécifications Qualicoat (normes automobiles), finition grise obtenue par un premier traitement du matériau par ALODINE NT-E®, suivi d'un second passage de peinture époxy puis en POLYESTER pour fournir une résistance à la corrosion supérieure à 1 500 h de brouillard salin. Peintures conformes aux spécifications Qualicoat (normes automobiles), finition anthracite obtenue par un premier traitement du matériau par ALODINE NT-E®, suivi d'un second passage de peinture époxy puis en POLYESTER pour fournir une résistance à la corrosion supérieure à 1 500 h de brouillard salin. Peintures conformes aux spécifications Qualicoat (normes automobiles), finition blanche obtenue par un premier traitement du matériau par ALODINE NT-E®, suivi d'un second passage de peinture époxy puis en POLYESTER pour fournir une résistance à la corrosion supérieure à 1 500 h de brouillard salin. Peintures conformes aux spécifications Qualicoat (normes automobiles)
      Finition RAL sur demande
      230Vac: boîtier d’alimentation intégré, 24Vdc: boîtier d’alimentation non inclus
      version 230Vac : câble en néoprène de 0,20 m inclus, H05RN-F 2x1,00 Ø7 mm ;  version 24Vdc : câble en néoprène de 0,30 m inclus H05RN-F 2x0,35/0,75 Ø6,3 mm
      Indice de protection: IP65
      Indice de résistance: IK06
      Systèmes de protection: IPS (Intelligent Protection System) protège les appareils d'éclairage contre les infiltrations d'eau qui peuvent se vérifier en cas d'erreurs de jonction entre les câbles dans des applications à l'extérieur et en immersion. Cette innovation brevetée par L&L garantit également une protection électrique contre l'inversion de polarité, branchement sous tension, ESD et des surtensions, qui peuvent se vérifier en cas de mauvais fonctionnement de l'installation électrique
      Température de fonctionnement: -20°C — +45°C
      Température maximale appareil: 50°C (AT 25°C)
      Sécurité photobiologique: groupe de risque 1 selon EN62471:2006
      Classe d'isolement: II (230Vac), III (24Vdc)
      Poids: 450 g
      Dimensions: 157x43x143 mm
      Trou d'encastrement: 143x125 mm
      Classe d'efficacité énergétique: A / A+ / A++
      Accessoires: WC1430 Boîtier d’encastrement pour maçonnerie
      testé et approuvé par E.O.L. test (End Of Line test, test de fin de ligne) avec essai de fonctionnement et vérification des paramètres électriques d’absorption

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pasito_11
    • Famille de produitsOutdoor
    • Groupe de produitsStep light
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-04-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)143
    • Largeur (mm)157
    • Profondeur (mm)43
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)0.45
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring