Publier vos produits
IQ LINE LED
IQ LINE LED
IQ LINE LED
IQ LINE LED
IQ LINE LED
    Archivé

    IQ LINE LED

    4.5 sur 5 étoiles4.5(11 Avis)

    Decorative suspended luminaire, for LED light sources.

    • High efficacy to 117 lm/W
    • Perfect combination of aesthetics and ergonomics
    • Modern design
    • Direct-indirect lighting
    • Luminaire with a limited glare
    Spécification
    • TECHNICAL DATA
      Mounting:on wire suspension (included)
      Body:aluminum profile

      ELECTRICAL DATA
      Power supply efficiency:>86%
      Power:230-240V, 50/60Hz
      Includes light source:yes

      GENERAL DATA
      Lifetime (L80B10):60 000h
      Other remarks:the direct-indirect version lights up and down, UGR <19 for version with lamella
      Warranty:5 years
      Application:offices, boutiques, exhibitions, galleries, open-space areas, reception desks, conference rooms

    Spécifications techniques
    • Réference unique.IQline
    • Famille de produitsLamps
    • Groupe de produitsCeiling mounted
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)80
    • Largeur (mm)40
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)3
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000027
    • Nom ETIMLuminaires
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 00 00
    • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring