Publier vos produits
NOISE LINE

NOISE LINE

Traduit par Google,

Luminaire décoratif suspendu pour sources lumineuses à LED. Le luminaire se compose de 3 cubes, apparaissant en 2 couleurs avec une finition de surface différente.

  • Alliance parfaite de l'esthétique et de l'ergonomie
  • conception universelle
  • Contrôle possible de l'éclairement

Spécification
  • TECHNICAL DATA
    Mounting: suspended, on wire suspension (included)
    Body: black glossy plastic material
    Colour: black
    Diffuser: opal plexiglass (PLX)

    ELECTRICAL DATA
    Power: 220-240V 50/60Hz
    Includes light source: yes
    Type of equipment: ED

    OPTICAL DATA
    Way of lighting: direct

    GENERAL DATA
    Available on request: DALI
    Warranty: 5 years
    Application: offices, conference rooms, reception desks, shopping centers, car showrooms, boutiques

Spécifications techniques
  • Réference unique.NOISE_LINE
  • Famille de produitsLamps
  • Groupe de produitsSurface mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-10-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)140
  • Largeur (mm)136
  • Profondeur (mm)408
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
  • Poids net (Kg)2.6
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEG000027
  • Nom ETIMLuminaires
  • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Code UNSPSC3911
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 00 00
  • Titre OmniClassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID5020
  • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique