Publier vos produits
Rende Plus
Rende Plus

    Rende Plus

    Traduit par Google,

    La peinture Lukscolor Rende Plus Acrylic Premium Plus est la peinture qui abandonne beaucoup plus, avec un pouvoir couvrant élevé dès la première couche et avec une finition mate veloutée fine qui améliore encore plus les environnements externes et internes.

    Spécification
    • Cores Prontas:
      • Galão 3,6L - Rende até 34 m²/pintura acabada.
      • Lata 18L - Rende até 170 m²/pintura acabada.

      Sistema tintométrico LUKSYSTEM:
      • Quarto 810ml - Rende até 7,5 m²/pintura acabada.
      • Galão 3,6L - Rende até 30 m²/pintura acabada.
      • Lata 18L - Rende até 151 m²/pintura acabada.



      O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, diluição, geometria da estrutura, rugosidade, cor, absorção da superfície e espessura da camada de tinta depositada.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.luks-rendeplus
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2022-03-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enBrésil
    • Fabriqué enBrésil
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis

    Disponibilité de la région

    Amérique du Sud