Publier vos produits
AERA 4 INFLEX CYLINDER, Surface, Direct
Lumenwerx

AERA 4 INFLEX CYLINDER, Surface, Direct

Traduit par Google,

Les cylindres Aera Inflex sont dotés d'optiques réglables qui peuvent s'incliner à 35 degrés et pivoter à 355 degrés, tandis que leurs boîtiers cylindriques restent dans leur position fixe. Montables en suspension ou en saillie, ils peuvent servir à souligner subtilement certaines caractéristiques d'un espace
ou ajouter un intérêt visuel à une conception d'éclairage simple.

Spécification
  • SIZE: DIAMETER: 4"

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    CERTIFICATIONS: Declare

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

    MOUNTING: SURFACE

    OPTICS: XPoint™

Spécifications techniques
  • Réference unique.AE4INFXCYS
  • Famille de produitsSurface
  • Groupe de produitsAera
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - En saillie
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_85
  • Description de l'Uniclass 2015Surface luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures