Publier vos produits
AERA 4 SEAL CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect
Lumenwerx

AERA 4 SEAL CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect

4.5 sur 5 étoiles4.5(8 Avis)
Traduit par Google,

Le cylindre de joint Aera 4 ", disponible en tant que luminaire suspendu, en surface ou mural, reprend l'esthétique épurée de la famille Aera et
des atouts de performance aux endroits humides et aux environnements extérieurs, offrant un éclairage visuellement confortable avec un minimum d'éblouissement.

Spécification
  • SIZE: 2"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, WALL WASH

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, DUO , SOLA

    MOUNTING: CYLINDER-CUBOID, SURFACE, PENDANT

    OPTICS: LINEAR SPREAD, HEX LOUVER

Spécifications techniques
  • Réference unique.AE4SEALCYP
  • Famille de produitsPendant
  • Groupe de produitsAERA
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC001743
  • Nom ETIMPendant luminaire
  • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Code UNSPSC391115
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures