Publier vos produits
ARQ FLAIR, Acoustix
Lumenwerx

ARQ FLAIR, Acoustix

Traduit par Google,

Faisant partie de la série Arq Acoustix, l'Arq Flair est une suspension acoustique équipée d'un abat-jour en forme d'arc en feutre insonorisant créé à partir de bouteilles recyclées. Arborant une allure contemporaine avec son diffuseur cylindrique, le luminaire s'intègre facilement dans n'importe quel espace tout en contribuant à son confort visuel et acoustique.

    Spécification
    • SIZE: 24" DIAMETER

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: IRO™, XPOINT™


    Spécifications techniques
    • Réference unique.ARQFLACOP
    • Famille de produitsPendant
    • Groupe de produitsAcoustic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireFibre de feutre
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEC001743
    • Nom ETIMPendant luminaire
    • Nom UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Code UNSPSC391115
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48_62
    • Description de l'Uniclass 2015Pendant luminaires
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit